0026727
Stuurstroomkabel; 25G1.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; Kabelrups
ÖLFLEX® ROBUST FD C 25G1,5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 1500 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Zeer weerbestendige kabel, dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
- Hoogflexibele kabelopmaak vereist maximale productprestatie.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse). Hierdoor bereikte langere onderhoudscycli besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
- Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
- Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
- Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Lage deeltjesemissie bij permanent bewegende toepassing dankzij ROBUST-ommantelingsmateriaal.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.
Opmerkingen