Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® ROBUST FD C control cable
UKCA markedCE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® ROBUST FD C

Stuurstroomkabel; 2X0.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; Kabelrups

ÖLFLEX® ROBUST FD C 2X0,5

0026736

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 3000 Meter in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

Voordelen

  • Zeer weerbestendige kabel, dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
  • Hoogflexibele kabelopmaak vereist maximale productprestatie.
  • Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse). Hierdoor bereikte langere onderhoudscycli besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
  • Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
  • Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
  • Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
  • Lage deeltjesemissie bij permanent bewegende toepassing dankzij ROBUST-ommantelingsmateriaal.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.

Opmerkingen

  • Bij gebruik in kabelrupsen: gelieve de technische montagerichtlijn T3 te volgen
  • Buigcycli en toepassingsparameters: gelieve selectietabel A2-1 te volgen

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Ook geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
  • Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
  • Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.