1133506
Motorkabel; 4G25; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Afgeschermd; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G25
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Voeding van grote elektrische aandrijvingen mogelijk.
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en afscherming met koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Laagcapacitieve XLPE-aderisolatie met uitstekende elektrische eigenschappen maakt lange overdrachtsafstanden mogelijk.
- Varianten met aardsymmetrische kabelopmaak en in drie delen verdeelde beschermende geleider voorkomen in hoge mate het ontstaan van schadelijke stromen op het motorlager. Een reductie van motorlagerschade draagt bij aan de levensduur van elektromotoren.
- Leverbaar als 4-aderige variant en 3+3-symmetrische aardingsvariant.
Toepassing
- Voor de verbinding van frequentieomvormer en motor.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.