0036441
Motorkabel; 3X4+3G0,75; zwart; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Afgeschermd; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK
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
- Voeding van grote elektrische aandrijvingen mogelijk.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en afscherming met koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- Varianten met aardsymmetrische kabelopmaak en in drie delen verdeelde beschermende geleider voorkomen in hoge mate het ontstaan van schadelijke stromen op het motorlager. Een reductie van motorlagerschade draagt bij aan de levensduur van elektromotoren.
- Leverbaar als 4-aderige variant en 3+3-symmetrische aardingsvariant.
Toepassing
- Voor de verbinding van frequentieomvormer en motor.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
- Zwarte uitvoeringen zijn geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- Flexibele toepassing tot -15°C (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).