Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® SERVO 7DSL servo cable
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO 7DSL

Servokabel; 4G4+(2x22AWG); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Afgeschermd; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G4+(2x22AWG)

1023292

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 3000 Meter in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

Voordelen

  • Ruimte- en gewichtsbesparende hybride kabel voor gelijktijdige energievoorziening, signaal- en gegevensoverdracht (enkele kabeltechnologie).
  • Compatibel met interfaces met eenkabeltechnologie zoals bijv. HIPERFACE DSL® en SCS open link.
  • Maakt ruimtebesparende installatie zonder extra sensorkabel mogelijk. In plaats van de encoderkabel nemen geïntegreerde signaalparen, signaaladers of star quadbundels de signaaloverdracht over.
  • Geringere aansluitkosten door minder bekabelingskosten en snelle installatie van minder componenten.
  • Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
  • UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Bedrijfsspanning van 1000 V conform UL voor Noord-Amerika toegestaan.
  • Ook in varianten met een afgeschermd besturingsaderpaar voor bijv. rem beschikbaar.

Toepassing

  • Voor de verbinding van frequentieomvormer en servomotor.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte ruimtes.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.