700738
Servokabel; 4G1+2x(2x1); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Afgeschermd; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 7TCE 4G18AWG+2x(2x18AWG)
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
- Compatibel met servo-aandrijvingen van bekende fabrikanten.
- UL-listed als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) en Flexible Motor Supply Cable (1000 V). Dit maakt het gebruik van slechts één kabel voor de complete bekabeling van frequentieomvormer en servomotor mogelijk.
- Laagcapacitieve XLPE-aderisolatie met uitstekende elektrische eigenschappen maakt lange overdrachtsafstanden mogelijk.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Kabel met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, zorgt voor minder onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Product is zowel zonder als ook met één resp. twee afgeschermde besturingsaderparen voor bijv. rem en temperatuursensor verkrijgbaar.
Toepassing
- Voor de verbinding van frequentieomvormer en servomotor.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging.
- Voor vaste, open installatie op kabelgoten zonder beschermslang of tussen kabelgoten en machine, ook in de VS.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Buitenmantel van speciaal ontworpen thermoplastische elastomeer is grotendeels ongevoelig voor chemicaliën, verhoogd oliebestendig en vlamvertragend.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- In de VS geschikt voor installatie in de grond.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.