700741
Servokabel; 4G4+(2x1)+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Afgeschermd; UL listed; flexibel
ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Compatibel met servo-aandrijvingen van bekende fabrikanten.
- UL-listed als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) en Flexible Motor Supply Cable (1000 V). Dit maakt het gebruik van slechts één kabel voor de complete bekabeling van frequentieomvormer en servomotor mogelijk.
- Laagcapacitieve XLPE-aderisolatie met uitstekende elektrische eigenschappen maakt lange overdrachtsafstanden mogelijk.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Kabel met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, zorgt voor minder onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Product is zowel zonder als ook met één resp. twee afgeschermde besturingsaderparen voor bijv. rem en temperatuursensor verkrijgbaar.
Toepassing
- Voor de verbinding van frequentieomvormer en servomotor.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging.
- Voor vaste, open installatie op kabelgoten zonder beschermslang of tussen kabelgoten en machine, ook in de VS.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Buitenmantel van speciaal ontworpen thermoplastische elastomeer is grotendeels ongevoelig voor chemicaliën, verhoogd oliebestendig en vlamvertragend.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- In de VS geschikt voor installatie in de grond.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.