Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X50 + 3G10 BK
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

Motorkabel; 3X50+3G10; zwart; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Afgeschermd; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X50 + 3G10 BK

0037023

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Voeding van grote elektrische aandrijvingen mogelijk.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en afscherming met koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
  • Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
  • Bedrijfsspanning van 1000 V conform UL voor Noord-Amerika toegestaan.
  • Varianten met aardsymmetrische kabelopmaak en in drie delen verdeelde beschermende geleider voorkomen in hoge mate het ontstaan van schadelijke stromen op het motorlager. Een reductie van motorlagerschade draagt bij aan de levensduur van elektromotoren.
  • Leverbaar als 4-aderige variant en 3+3-symmetrische aardingsvariant.

Toepassing

  • Voor de verbinding van frequentieomvormer en motor.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
  • Zwarte uitvoeringen in zijn in Europa geschikt voor gebruik buitenshuis.