0036910
Encoderkabel; (4x2x0,34+4x0,5); Extended-Line; 30 V; PUR; Afgeschermd; UL recognized; Kabelrups
ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,34+4x0,5
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
- Compatibel met encodersystemen van bekende fabrikanten.
- Beschikbaar in verschillende afschermingsvarianten voor ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen.
- Hoogflexibele kabelopmaak staat voor maximale productprestaties.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse). Hierdoor bereikte langere onderhoudscycli besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
- Zeer weerbestendig met toepassingsmogelijkheid in breed temperatuurbereik.
- Zeer bestand tegen olie en boorvloeistof en dus ideaal voor zware omgevingen.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Beschikbaar in verschillende uitvoeringen qua kabelopmaak.
Toepassing
- Voor de verbinding van feedbacksysteem in de servomotor met frequentieomvormer.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.
Opmerkingen