1023282
Servokabel; 4G0,5+(2x0,34)+(2x26AWG); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Afgeschermd; UL recognized; Kabelrups
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 4G0,5+(2x0,34)+(2x
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
- Ruimte- en gewichtsbesparende hybride kabel voor gelijktijdige energievoorziening, signaal- en gegevensoverdracht (enkele kabeltechnologie).
- Ook in varianten met een afgeschermd besturingsaderpaar voor bijv. rem beschikbaar.
- Compatibel met interfaces met eenkabeltechnologie zoals bijv. HIPERFACE DSL® en SCS open link.
- Maakt ruimtebesparende installatie zonder extra sensorkabel mogelijk. In plaats van de encoderkabel nemen geïntegreerde signaalparen, signaaladers of star quadbundels de signaaloverdracht over.
- Geringere aansluitkosten door minder bekabelingskosten en snelle installatie van minder componenten.
- Hoogflexibele kabelopmaak staat voor maximale productprestaties.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse). Hierdoor bereikte langere onderhoudscycli besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
Toepassing
- Voor de verbinding van frequentieomvormer en servomotor.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Kabelopmaak maakt zeer flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups, met horizontale verplaatste afstanden tot 20 m.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.
Opmerkingen