0023137
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Solarkabel; 1X4; zwart; 5.3 mm; U0/U: 0,6/1 kV; polymeercompound gekoppeld door elektronen; -40°C - 100°C; flexibel; Halogeenvrij
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK
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
- Halogeenvrije aderisolatie- en mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Gekoppelde isolatie- en mantelmaterialen bevorderen de duurzaamheid bij hoge temperaturen.
Toepassing
- Voor de verbinding van zonnemodules met elkaar.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging.
- Installatie in de grond in beschermbuizen alleen bij waterafvoer.
- Bestand tegen gematigde mechanische belastingen.