Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P spiralised cable
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistant

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

Spiraalkabel; 12G0.75; 1000mm - 3000mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentificatie: Nummers

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 12G0,75/1000

70002732

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Grote herstelkracht en uitrekbaar tot 3 maal de niet-uitgestrekte spiraallengte
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen

Toepassing

  • Aansluit- en stuurstroomtoepassingen
  • Machinebouw
  • Apparatenbouw