73220160
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Spiraalkabel; 3G2.5; 700mm - 2000mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Aderidentificatie: Kleuren
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G2,5/700
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Kan tot 3,5 x de niet-uitgerekte spiraallengte bereiken
- Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
- De kleur van de buitenmantel verhoogt de veiligheid en de visuele waarneming
- Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen
- Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
Toepassing
- Zware omstandigheden
- Machinebouw
- Bouwsector
- Medische apparatuur
- In vochtige ruimtes binnen of buiten