15331022
Kabel voor spoorwegtoepassingen; 1G10; EN 50264-3-1; Typ M; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; polymeercompound gekoppeld door elektronen; ; groen-geel
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X10 GNYE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Voor de bescherming van personen en materiaal.
- In overeenstemming met de normen te gebruiken in spoorwegvoertuigen: eisen voor de brandveiligheid en het kabelopmaak conform DIN EN 50264-3-1, type M; test van het brandgedrag conform DIN EN 45545-2, gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3.
- Brandgedrag ook gecertificeerd volgens NF-testnormen van AFNOR (afhankelijk van artikel, zie technische gegevens).
- Door E-beam cross-linked aderisolatie is de toepassing mogelijk bij lage en hoge temperaturen (-50°C tot +120°C resp. +145°C (3000 h)).
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
Toepassing
- Veelzijdig toepasbaar in spoorwegvoertuigen.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn bestuurderstafel, omvormers, schakelkasten en -borden, verlichting enz.
- Voor vaste, beschermde installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Polymeercompound gekoppeld door elektronen is verhoogd bestand tegen oliën, brandstoffen, basen en zuren.
- Uitvoeringen in het zwart zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.