15340011
Kabel voor spoorwegtoepassingen; 4X6; EN 50264-3-2; Typ MM; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; polymeercompound gekoppeld door elektronen;
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4X6
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
- Goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen mechanische invloeden in zware werkomstandigheden
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Verminderde brandverspreiding verhoogt de bescherming tegen schade aan personen en goederen in geval van brand.
Toepassing
- Voor het gebruik in railvoertuigen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
- Geschikt voor het aansluiten van lampen, verwarmingsapparatuur, schakelinstallaties, klemmenkasten en stroomvoorziening
- Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur
Opmerkingen