15340028
Kabel voor spoorwegtoepassingen; 4G2.5; EN 50264-3-2; Typ MM; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; polymeercompound gekoppeld door elektronen;
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4G2,5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen mechanische invloeden in zware werkomstandigheden
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Verminderde brandverspreiding verhoogt de bescherming tegen schade aan personen en goederen in geval van brand.
Toepassing
- Voor het gebruik in railvoertuigen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
- Geschikt voor het aansluiten van lampen, verwarmingsapparatuur, schakelinstallaties, klemmenkasten en stroomvoorziening
- Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur
Opmerkingen