Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV rolling stock cable
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistance

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV

Kabel voor spoorwegtoepassingen; 1X50; EN 50382-2; Typ FF; U0/U: 3.6/6 kV; -40 - 150 °C; Silicoon;

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x50

15382067

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 1500 Meter in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

Voordelen

  • Eenvoudige installatie in krappe ruimtes
  • Goede chemische bestendigheid
  • Voor hoge omgevingstemperaturen
  • Verminderde brandverspreiding verhoogt de bescherming tegen schade aan personen en goederen in geval van brand.

Toepassing

  • Voor het gebruik in railvoertuigen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
  • Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur
  • Geschikt voor bedrading van schakelkasten, verdelers, omvormers, motoren en accu's