Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® TRAY II CY control cable
UKCA markedCE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® TRAY II CY

Stuurstroomkabel; 12G1; U0/U: 0,6/1 kV; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; UL listed; flexibel

ÖLFLEX® TRAY II CY 12G1

2218120

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Speciaal ontwikkelde kabel voor de toepassing in de VS.
  • Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
  • Omdat er geen kabelbeschermingssystemen zijn, wordt een eenvoudige en kostenbesparende installatie bevorderd.
  • Zeer oliebestendig en vlamvertragend.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en afscherming met koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.

Toepassing

  • In de VS geschikt voor de bedrading van industriële en gereedschapsmachines, voor open installatie op kabelgoten zonder beschermslang.
  • In de VS en Europa geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • In Europa universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits, voor een vaste installatie en sporadische beweging.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • In de VS en Europa geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
  • In de VS geschikt voor installatie in de grond.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.