4150114K
Enkelader; 1X0.5; donkerblauw; Grote kartonnen doos; U0/U: 450/750 V; PVC; UL listed; vaste installatie
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X0,5 DBU
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
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Verbeterde aderisolatie maakt geleidertemperaturen tot max. +90 °C mogelijk en zodoende talrijke gebruiksmogelijkheden.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Bedrijfsspanning van 1000 V conform UL voor Noord-Amerika toegestaan.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Als ring of in grote wegwerpdoos verkrijgbaar. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor vaste en beschermde installatie.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.