Voedings- en stuurstroomkabel; 4G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; H05VV5-F; flexibelGekopieerd naar klembord
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05VV5-F, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
- ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
- Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele beweging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.
Opmerkingen