Voedings- en stuurstroomkabel; 50G0.75; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentificatie: Cijfers; FlexibelGekopieerd naar klembord
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2000 M in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via de chat voor meer informatie!
Voordelen
- Diverse varianten beschikbaar.
- Zeer weerbestendige en duurzame kabel voor alle weersinvloeden dankzij hoogwaardige isolatie- en mantelmaterialen.
- De zeer robuuste kabelopmaak en de mogelijkheid voor gebruik in extreem breed temperatuurbereik bieden een veelzijdige toepassingsruimte.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
- Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
- Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
- Normatief gecontroleerd voor gebruik in schoon water tot 10 m waterdiepte en 40 °C watertemperatuur.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecteer- en reinigingsmiddelen.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
- Voor vaste installatie en incidentele beweging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor toepassingen met UV-C-straling (volgens de interne testmethode van LAPP).
- Geschikt voor toepassingen buitenshuis.
- Flexibel gebruik bij temperaturen tot -40 °C.