0035732
H05VVC4V5-K
Stuurstroomkabel; 5G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; H05VVC4V5-K; flexibel
H05VVC4V5-K 5G1,5
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
- Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05VVC4V5-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
- ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
- Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Extra robuustheid door geëxtrudeerde binnenmantel.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.