Belgium
 
en
nl
fr
de
 
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X50 GNYE
CE marked
Flammwidrighalogen-free

Montagesnoer; 1X50; groen-geel; U0/U: 300/500 V; Siliconen; -50°C - 180°C; vaste installatieGekopieerd naar klembord

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Hoeveelheid

Lengte in meter

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2000 M in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad
Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

Voordelen

  • Bestand tegen temperaturen tot +180 °C. Voorwaarde hiervoor is een voldoende ventilatie omdat siliconenkabels vanaf +100 °C zonder zuurstof voortijdig de mechanische eigenschappen verminderen.
  • Halogeenvrij product dat bij brand geen corrosieve zuren of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelt.
  • Geringe corrosiviteit van de gassen bij brand (volgens DIN EN IEC 60754-2).
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Isolerende eigenschappen na vlammen in vaste toestand dankzij aderisolatie van siliconenmengsel.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.

Opmerkingen

  • Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd, omdat de mechanische eigenschappen van siliconenkabels voortijdig afnemen vanaf +100 C bij afwezigheid van lucht

Toepassing

  • Voor het bedraden van circuits in machines.
  • Voor vaste installatie.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Geschikt voor lichte mechanische belasting.
  • Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig chemische bestendig.

Laatst bekeken artikel