Belgium
 
de
nl
fr
en
 
Belgium
 
de
nl
fr
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 1X35
CE marked
Flammwidrighalogen-freeoil resistant

Montagesnoer; 1X35; wit; U0/U: 300/500 V; Siliconen; -50°C - 180°C; vaste installatieGekopieerd naar klembord

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Hoeveelheid

Lengte in meter

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2000 M in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via de chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Heeft isolerende eigenschappen na verbranding door de resterende SiO2-as op de geleider

Opmerkingen

  • Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd, omdat de mechanische eigenschappen van siliconenkabels voortijdig afnemen vanaf +100 C bij afwezigheid van lucht

Toepassing

  • Gebieden met hoge omgevingstemperaturen waar conventionele materialen voor aderisolatie na korte tijd bros worden
  • Meest voorkomende toepassingen - Schakelkastconstructie - Bouw van toestellen en apparatuur - Elektromotorindustrie - Sauna/solarium constructie - Thermische- en verwarmingselementen - Verlichtingstechniek - Ventilatorbouw - Airconditioningtechniek - Bouw van ovens - Kunststofindustrie - Fabricage van generatoren en transformatoren
  • De ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ is geschikt als sensorkabel in kabelbuissystemen voor moderne PV- en heet watersystemen

Laatst bekeken artikel