Belgium
 
de
nl
fr
en
 
Belgium
 
de
nl
fr
en
 
KE92L Fe/CuNi JX 2x0,75 IEC
CE marked
uv-resistant.Flammwidrig

Verlengkabel; JX; IEC; PVC-PVC - rond; 2X0.75Gekopieerd naar klembord

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Hoeveelheid

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad

Beschikbaar Bekijk de leverdatum op het besteloverzicht.

Voordelen

  • Duidelijke identificatie van het kabeltype op basis van de artikelnaam. Kabels voor thermokoppels: afkorting van het thermokoppel ("K", "N", ...). Thermo-elektrische kabels: afkorting van het thermokoppel aangevuld met een X ("JX", "LX", ...). Compensatiekabels: afkorting van het thermokoppel aangevuld met een C en, indien van toepassing, een afkorting voor verschillende compenserende materialen ("KCA", "RCB/SCB", ...).
  • Thermokoppelkabels kunnen zowel direct als thermokoppel in een thermokoppelelement worden gebruikt als voor een betrouwbare verbinding tussen het aansluitpunt en de referentielas.
  • Thermo-elektrische en voedingskabels zorgen voor een betrouwbare verbinding tussen het aansluitpunt en de koude verbinding.
  • Thermokoppel- en thermo-elektrische kabels zijn gemaakt van dezelfde legering als het thermokoppel. Ze komen overeen met nauwkeurigheidsklasse 1 of 2 volgens IEC 60584, waarbij klasse 1 de hoogste nauwkeurigheid biedt.
  • Thermokoppelkabels zijn ontworpen voor gebruik tot de maximumtemperatuur van het thermokoppel, terwijl thermo-elektrische kabels gekalibreerd zijn in het gestandaardiseerde toepassingsgebied.
  • Compensatiekabels gebruiken materialen die dezelfde thermo-elektrische eigenschappen hebben als het thermokoppelelement, maar zijn goedkoper. Ze zijn gekalibreerd in het gestandaardiseerde toepassingsgebied en komen overeen met nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 60584.
  • Talrijke afmetingen en legeringen beschikbaar voor een breed scala aan toepassingen.
  • Verkrijgbaar in varianten voor toepassingen met temperaturen tot +1200 °C en voor toepassingen met verhoogde blootstelling aan straling, zoals medische toepassingen.

Opmerkingen

  • Trade product, not a LAPP product.

Toepassing

  • Voor het overbrengen van de thermo-elektrische spanning van thermokoppelelementen in temperatuurmetingstechnologie.
  • Voor temperatuurmeting op plaatsen waar contactloze temperatuurmeting niet mogelijk of praktisch is.
  • Voor gebruik met de SILVYN® HIPROJACKET en SILVYN® SSUE-beschermslang.
  • Voor gebruik met het FLEXIMARK® RVS FCC-markeringssysteem.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging.

Laatst bekeken artikel