Belgium
 
en
nl
fr
de
 
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X50 GNYE
CE markedVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.Flammwidrighalogen-freeoil resistant

Montagesnoer; 1X50; groen/geel; U0/U: 450/750 V; Polymeercompound gekoppeld door elektronen; -55°C - 125°C; Vaste installatieGekopieerd naar klembord

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Hoeveelheid

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad
Bezig met laden ...

Beschikbaarheid laden…

 

  • Geschikt voor gebruik in AC- en DC-laadinfrastructuren voor elektromobiliteit.

Laatst bekeken artikel