1312970
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Stuurstroomkabel; 4G1.5; zwart; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentificatie: Nummers; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA 4G1,5 BK
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
- Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
- Ook verkrijgbaar als niet-afgeschermde DESINA-conforme stroomkabel met zwarte buitenmantel.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.