Installatiekabel; 2X2X0.8; VDE 0815; PVC; Afgeschermd; vaste installatieGekopieerd naar klembord
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad
Beschikbaar Bekijk de leverdatum op het besteloverzicht.
Voordelen
- Door getwist aderpaar (TP, Twisted Pair ) met korte slaglengtes zijn de geleidercircuits goed ontkoppeld.
Toepassing
- Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
- Voor installatie op, in en onder pleisterwerk, in metselwerk en in vast beton.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is voorwaardelijk oliebestendig.