22260775
UNITRONIC® BUS PB Cordsets
Voorgeconfectioneerde buskabel; Kabelrups, flexibel; PROFIBUS DP; SF/UTP; Polyurethaan; 1x2; M 12 (B-lead), Connector, recht (180 °); M 12 (B-lead), Buscontact, recht (180 °); 2 m
AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Kostenefficiënte bekabeling van PROFIBUS installaties
- Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
- Snel en gemakkelijk opsporen van fouten
Toepassing
- Engineering