27500208
GOF; 8x OM2; vaste installatie; Glasgaren; Halogeenvrij mengsel; Vlamvertraging volgens: IEC60332-1-2; groen
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2
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
- De met gel gevulde centrale loose tube maakt het langswaterdicht, wat tot een optimale vezelbescherming leidt.
- Gegolfde stalen ommanteling voor verhoogde mechanische belasting en maximale bescherming tegen knaagdieren.
- Met halogeenvrije LSZH-buitenmantel voor de naleving van speciale eisen voor brandbescherming.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor gebruik in backbonenetwerkgebieden.
- Geschikt voor WAN-netwerken.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.