Belgium
 
de
nl
fr
en
 
Belgium
 
de
nl
fr
en
 
H05V-K 1X0,75 YE
CE markedHarmonisation marking
Flammwidrig

Enkelader; 1X0.75; geel; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatieGekopieerd naar klembord

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Hoeveelheid

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad

Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Bekijk de leverdatum op het besteloverzicht.

Voordelen

  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05V-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • Zeer geschikt voor geautomatiseerde kabelassemblage in grote hoeveelheden.
  • Ook verkrijgbaar in grote wegwerpdoos.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
  • Gepreegde kabel voor individuele, permanente nadruk.
  • Ook als ring of spoel verkrijgbaar.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Opmerkingen

  • Handelsproduct, geen LAPP-product.

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Voor de bedrading van lampen.
  • Geschikt voor gebruik in AC- en DC-laadinfrastructuren voor elektromobiliteit.
  • Voor vaste en beschermde installatie.
  • Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
  • Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.

Laatst bekeken artikel