Meervoudige invoer; M 50; Aantal kabelinvoeren: 8; Wrench width 1: 55; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)Gekopieerd naar klembord
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 ST per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Bekijk de leverdatum op het besteloverzicht.
Voordelen
- Meervoudige invoer van kabels maakt hogere verpakkingsdichtheid mogelijk (naargelang de variant tot max. 30 kabels).
- Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters.
- Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren.
- Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in het magazijn en zorgt voor logistieke en financiële voordelen.
- Eenvoudige montage aan de behuizing door schroeven of vastmaken met tegenmoer.
- Niet-bezette gaten blijven dankzij elastische geltechnologie met innovatieve membraantechniek veilig gesloten en afgedicht.
- Best mogelijke afdichting naar de behuizing en de kabels maakt beschermingsklasse IP 68 mogelijk.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
Toepassing
- Voor afdichting en trekontlasting van meervoudige invoer van niet-geconfectioneerde kabels door een behuizing.
- Geschikt voor gebruik in AC- en DC-laadinfrastructuren voor elektromobiliteit.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor toepassingen met UV-C-straling (volgens de interne testmethode van LAPP).
- Geschikt voor toepassingen buitenshuis.