53111420
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
Kabelwartel; M 20; Klembereik (min./max.): 6 - 13 mm; Sleutelwijdte 1: 25; lichtgrijs; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
SKINTOP® ST-M 20X1.5 RAL 7035 LGY
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
- Zeer stabiel bij het dichtdraaien en snel afsluitbaar dankzij meervoudige, vlakke trapeziumschroefdraad.
- Permanente bescherming tegen trillingen voorkomt dat de dopmoer bij trillingen opent.
- De optimale afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (5 bar) en IP 69 mogelijk.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Verhoogd oliebestendig materiaal voor zware industriële omgevingen.
- De varianten SKINTOP® ST(R) M ISO zijn dankzij de bijzonder lange verbindingsschroefdraad speciaal geschikt voor dikwandige behuizingen.
- Uitvoeringen in het zwart zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.