53112650
SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XL
Kabelwartel; M 32; Klembereik (min./max.): 11 - 21 mm; Sleutelwijdte 1: 36; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMC-afscherming
SKINTOP® MS-SC M 32X1.5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Optimale EMC-bescherming door geïntegreerde, sterk geleidende en flexibele contactveer die een overgang tussen koperen omvlechting en schroefverbinding met lage weerstand maakt.
- Veilige, snelle en eenvoudige installatie.
- De optimale afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) en IP 69 mogelijk.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
Toepassing
- Voor de EMC-conforme invoering van koperen afgeschermde kabels.
- Voor gebruik in besturingsinstallaties, motoren en frequentieomvormers.
- De variant SKINTOP® MS-SC-M-XL is dankzij de bijzonder lange verbindingsschroefdraad speciaal geschikt voor dikwandige behuizingen.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- Let op: gebruik voor geschilderde, geanodiseerde of gepoedercoate behuizingen de tegenmoer SKINDICHT® SM-PE-M voor de potentiaalvereffening.