61806100
SILVYN® SPLIT PP UV
Parallel geribbelde beschermslang met sleuf; Binnendiameter: 6.3mm; Buitendiameter: 10mm; Nominale grootte: 6; Polypropyleen; UV-bestendig
SILVYN® SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Meter per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Vormstabiel
- Flexibel
- Drukbestendig
- Beperkte bescherming tegen knaagdieren
- Snelle en eenvoudige montage
Toepassing
- Automotive
- Scheepsbouw
- Machinebouw
- Elektrische industrie
- In omgevingen waar kabels en draden moeten worden beschermd na het monteren