55506080
SILVYN® MSK-M US
Slangschroefverbinding; M 12; Geschikt voor beschermslangmaat: 10; Halogeenvrij; UV-bestendig;
SILVYN® MSK-M 12X1.5 AS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Optimale trekontlasting van kabel en beschermslang
- Maximale kabelafdichting
- Snelle en eenvoudige montage
- Groot klembereik
- Anti-rotatie bescherming
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Binnen- en buitentoepassingen
- In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting