Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 

Kabeltrolleysysteemconfigurator

Online-tool voor individuele kabeltrolleysystemen

Gemakkelijker kan bijna niet


Voor het opbouwen van een kabeltrolleysysteem zijn veel verschillende productcomponenten nodig – type en aantal zijn daarbij afhankelijk van uw individuele eisen aan het ophangmechanisme.


Maak gebruik van onze configurator zodat u bij de planning niets vergeet! Op basis van uw invoer stelt hij alle benodigde artikelen samen en berekent hij belangrijke indicatoren voor het geplande kabeltrolleysysteem.


En u bent al een stap dichter bij uw bewegende kabelgeleider!

Configuratiemogelijkheden

  • Vlakke kabel
  • Ronde kabel

Alle beschikbare systemen voeren zowel vlakke als ronde kabels, maken een verplaatsing tot 100 m mogelijk en kunnen tot een verplaatsingssnelheid van 80 m/min worden bediend.

  • C30 (C-profielrail 30 x 32 mm; belastbaar per kabeltrolley tot 20 kg)
  • C30 roestvast staal (C-profielrail 30 x 32 mm; belastbaar per kabeltrolley tot 20 kg; voor toepassingen buitenshuis)
  • C40 (C-profielrail 40 x 40 mm; belastbaar per kabeltrolley tot 32 kg; geschikt voor bredere kabels)
  • Wandmontage (ook met verlengingsarmen)
  • Plafondmontage
  • Van 0 - 100 meter

Uw voordelen


Alle artikelen in één oogopslag

Samenstelling van benodigde productcomponenten volgens type en aantal.

Projectvorming gemakkelijk gemaakt

Automatische berekening van de totale kabellengte, treinstationlengte en totale raillengte.

Niet-bindende aanbieding

Artikellijst verzenden en binnen de kortst mogelijke tijd prijs- en leveringsinformatie ontvangen.

Achtergrondkennis


Waar zijn kabeltrolleysystemen nodig?

Kabeltrolleysystemen dienen om kabels of mediaslangen te bundelen, te beschermen en de beweging langs de rijweg veilig te leiden. Ze worden vaak gebruikt in industriële installaties en werkplaatsen, meer precies in transportband- en hijsapparatuur, kranen en transportsystemen. Kabeltrolleysystemen zijn te vinden in de machinebouw, in de automatiseringstechniek, in de logistiek, in de houtverwerkende industrie of in wasinstallaties.

Welke kabels zijn geschikt voor gebruik in een kabeltrolleysysteem?

De kabels die in het kabeltrolleysysteem worden gebruikt (ronde of vlakke kabels) zijn blootgesteld aan vele bewegingen en bovendien aan torsiebelasting. Bij de selectie moet altijd de toegestane buigradius in acht worden genomen. Er mogen alleen kabels worden gebruikt die bestemd zijn voor de ophanging van de kabeltrolley.

Aan welke eigenschappen van het kabeltrolleysysteem moet aandacht worden besteed?

Let op de bevestigingswijze van het systeem, de verplaatsingsweglengte en -snelheid. Bovendien spelen het draagvermogen van de afzonderlijke kabeltrolleys en het aantal/de afmetingen van de geleidbare kabels een belangrijke rol. Afhankelijk van de plaats van toepassing rijst bovendien de vraag naar het ideale materiaal (verzinkt staal of roestvast staal). Een gemakkelijk lopen in het railsysteem door goede kogellagers is vanzelfsprekend.

Niet gevonden wat u zoekt?


Neem contact met ons op. Op aanvraag bieden wij ook systemen voor T-dragers of kabelsystemen aan. Systemen voor langere rijweg zijn ook mogelijk.

Naar het contactformulier