Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® BRAID PA6 simple conduit
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® BRAID PA6

Enkelvoudige beschermslang; Binnendiameter: 26mm; Buitendiameter: 36mm; Nominale grootte: 30; Halogeenvrij; UV-bestendig

SILVYN® BRAID PA6 NW 30 26,0-34,0 / 10M

61721264

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Bescherming tegen stof
  • Bescherming tegen slijtage
  • Op lengte te knippen zonder rafelige uiteinden
  • Eenvoudig en snel kabels bundelen
  • Zonder thermisch snijgereedschap op maat te snijden

Toepassing

  • Eenvoudige kabelbescherming
  • Bijkomende isolatie
  • Bundelen en geleiden van kabels en draden
  • Beperkte bescherming tegen knaagdieren