Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® HIPROJACKET AMG M conduit gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® HIPROJACKET AMG PG

Slangschroefverbinding; PG 11; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 67;

SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 11 NPB

55503538

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

10 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Voor hoge mechanische belasting
  • 45° en 90° hoek maakt optimale montage mogelijk

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® HIPROJACKET