55503541
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
Slangschroefverbinding; PG 21; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 21 NPB
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Voor hoge mechanische belasting
- 45° en 90° hoek maakt optimale montage mogelijk
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® HIPROJACKET