61801065
Haakse slangwartel; PG 29; Geschikt voor beschermslangmaat: 34; Polyamide; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68, IP 69;
SILVYN® KLICK 90° PG 29 BK
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- 90° kniestuk voor optimale montage
- Snelle montage
- Gemakkelijk te demonteren
- Hoge treksterkte
- Hoge afdichtingseigenschappen
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Voor toepassingen met beperkte ruimte
- Voor roterende installatie