61800725
Slangschroefverbinding; NPT 3/8"; Geschikt voor beschermslangmaat: 16; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68;
SILVYN® KLICK-GN NPT 3/8" BK
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Snelle montage
- Gemakkelijk te demonteren
- Hoge treksterkte
- Hoge afdichtingseigenschappen
- Rotatie mogelijk
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robotica
- Voor roterende installatie