55503491
Slangschroefverbinding; M 16; Nominale grootte: 16; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 40;
SILVYN® LGES M16X1.5/2 NPB
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Voor roterende installatie
- Hoge treksterkte
- Ruimtebesparend
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting