Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® LTP metal conduit with thick-walled jacket
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® LTP

Metalen beschermslang met mantel; Binnendiameter: 7mm; Buitendiameter: 11.8mm; Nominale grootte: 10; Staal; UV-bestendig

SILVYN® LTP 10 / 7.0X11.8 BK 50M

61805400

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

50 Meter per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Beschermt tegen vloeistoffen
  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
  • Hoge bestendigheid tegen olie en chemicaliën, UV-bestendig

Toepassing

  • Machinebouw
  • Buitengebruik
  • Transformatorenbouw
  • Spoorwegtoepassingen
  • Papierindustrie