55506072
Slangschroefverbinding; M 20; Geschikt voor beschermslangmaat: 17; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig;
SILVYN® MSK-M 20X1.5 EE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Optimale trekontlasting van kabel en beschermslang
- Maximale kabelafdichting
- Snelle en eenvoudige montage
- Groot klembereik
- Anti-rotatie bescherming
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Binnen- en buitentoepassingen
- In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting