55506101
Slangschroefverbinding; M 16; Geschikt voor beschermslangmaat: 10; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMC-afscherming
SILVYN® MSK-SC-M 16X1.5 EE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Optimale trekontlasting van kabel en beschermslang
- Maximale kabelafdichting
- Snelle en eenvoudige montage
- Groot klembereik
- Anti-rotatie bescherming
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Binnen- en buitentoepassingen
- In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting