Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® SPLIT COV-M conduit gland
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® SPLIT COV-M

Slangschroefverbinding; M 40; Geschikt voor beschermslangmaat: 37; Polyamide; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 44;

SILVYN® SPLIT COV 37 M40X1.5 BK

61806684

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

25 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Montage van de koppelstukken na installatie

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® SPLIT
  • Machinebouw
  • Elektrische industrie
  • In omgevingen waar kabels en draden moeten worden beschermd na het monteren