61799819
Dubbel gefelste beschermslang; Binnendiameter: 26mm; Buitendiameter: 30mm; Nominale grootte: 1; Roestvrij staal
SILVYN® UI 511 1'' 26,0x30,0
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
30 Meter per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Corrosiebestendig
- Geschikt voor buitengebruik en direct ingraven
- Voor hoge mechanische belasting
- Torsiebestendig en zeer flexibel
Toepassing
- Offshore-installaties
- Meettechniek
- Installatietechniek
- Zware industrie
- Toepassingen met de zwaarste mechanische belasting