55502616
SILVYN® US-M for AS
Slangschroefverbinding; M 32; Nominale grootte: 36; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 40;
SILVYN® US-M 32X1.5 AS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Ruimtebesparend
- Bescherming tegen trillingen
- Breed inzetbaar
- Snelle en eenvoudige montage
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- Machinebouw
- Installatietechniek