52006118
SKINDICHT® BL-M hex. FKM
Blindpluggen; Schroefdraadmaat: M 12; Messing vernikkeld;
SKINDICHT® BL-M HEX. 12x1,5 +FKM-O-RING
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Bestand tegen temperaturen tot +200 °C.
- Door FKM-afdichting extreem hittebestendig en geschikt voor gebruik bij extreem hoge temperaturen.
- Gemonteerde O-ring maakt de vloeistofdichte afsluiting van de schroefdraad-/doorvoerboring mogelijk en daardoor een hogere beschermklasse (tot IP 68).
- Eenvoudige montage met vorksleutel.
- Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
Toepassing
- Voor het afsluiten van een niet-bezette metrische schroefdraad/boorgat in de behuizing.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.